Philips CoreLine Highbay Gen5

Oszczędzaj czas podczas montażu i zyskaj wysoką wydajność na długie lata.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CoreLine Highbay Gen5 spełnia obietnicę CoreLine, oferując innowacyjne, łatwe w obsłudze i wysokiej jakości oprawy oświetleniowe. Niezawodna, wysoce wydajna oprawa oświetleniowa o bardzo długiej żywotności pozwala znacząco ograniczyć zużycie energii i minimalizuje potrzebę konserwacji. Jednocześnie CoreLine Highbay jest bardzo łatwy w obsłudze. Oprawę oświetleniową można zainstalować na istniejącej instalacji, a podłączenie elektryczne jest bardzo proste – nie trzeba otwierać oprawy dzięki zewnętrznemu złączu IP65. Dzięki możliwości wyboru dwóch kątów wiązki – wąskiego lub szerokiego – możesz dostosować plan oświetlenia do swoich indywidualnych potrzeb. Ta seria obejmuje także oprawy Interact Ready z wbudowaną komunikacją bezprzewodową oraz zintegrowanymi czujnikami ruchu i światła dziennego. CoreLine Highbay Gen5 jest gotowy do współpracy z każdym systemem oświetlenia Interact.

Korzyści

  • Niższe koszty energii i konserwacji

  • Łatwa instalacja – pojedynczemu hakowi zwieszakowemu i zewnętrznemu łącznikowi, z dodatkowym zaczepami montażowym zapewniającym większą elastyczność

Cechy

  • Długa żywotność i wysoka wydajność: 50 000 godzin ze strumieniem świetlnym nie mniejszym niż 85% względem poziomu wyjściowego; do 160 lm/W

  • Wybór opcji wiązki: wąska i szeroka wiązka, zapewniająca niski poziom olśnienia bez dodatkowych akcesoriów

Zastosowania

  • Ogólne zakłady produkcyjne
  • Sale wystawowe i targowe
  • Magazyny i centra logistyczne
  • Salony z wysokim sufitem

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 pl_PL pdf 1.2 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.3 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Film
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Wiele zasobów - Software Plugins