Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 95567700
Pełny kod zamówienia: 871951495567700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401629308 pl_PL pdf 513.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401629308_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401629308_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB IES
Plik Revit
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB 911401629308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB