Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Wąski rozsył światła, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 95572100
Pełny kod zamówienia: 871951495572100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401629808 pl_PL pdf 517.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401629808_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401629808_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB IES
Plik Revit
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 911401629808 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB