Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 95569100
Pełny kod zamówienia: 871951495569100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401629508 pl_PL pdf 516.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401629508_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401629508_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB IES
Plik Revit
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 911401629508 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB