Seria CityCharm została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w obszarach miejskich, gdzie istotne znaczenie mają komfortowe oświetlenie, nastrój i design. Kolekcja obejmuje trzy kultowe, ponadczasowe wzory: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) i CityCharm fluid (BDS492) wraz z szeregiem dekoracyjnych i praktycznych akcesoriów. Dzięki temu możesz stworzyć rozwiązanie oświetleniowe, które podkreśli charakter Twojej gminy zarówno w dzień, jak i w nocy. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wariant cordoba, cone czy fluid oświetlenia LED CityCharm, zapewnisz sobie wysoki komfort wizualny i doskonałą wydajność systemu oświetleniowego. System umożliwia korzystanie z jednej z dwóch innowacyjnych technologii Lighting: technologii GentleBeam zwiększającej komfort wizualny lub technologii ClearGuide (w przypadku modeli cordoba i cone) optymalizującej pionowe oświetlenie i prowadzenie wzrokowe. Aby jeszcze bardziej spersonalizować rozwiązanie oświetleniowe CityCharm, można skorzystać z dostępnych w ramach tej serii akcesoriów dekoracyjnych umożliwiających dostosowanie objętości klosza i zmianę jego wyglądu. Aby jeszcze bardziej spersonalizować rozwiązanie oświetleniowe CityCharm, można skorzystać z dostępnych w ramach tej serii akcesoriów dekoracyjnych umożliwiających dostosowanie objętości klosza i zmianę jego wyglądu. Dostępne są także różnorodne dedykowane wsporniki i słupy umożliwiające eleganckie kształtowanie terenów mieszkaniowych i centr miast.
Różne kształty opraw, efekty barwne oraz słupy i wsporniki
Narzędzia dyfuzyjne pozwalające zwiększyć komfort wizualny i kolorowe wstawki pozwalające stworzyć wyjątkowy nastrój
Różne kształty opraw, efekty barwne oraz dedykowane słupy i wsporniki
Narzędzia rozpraszające do tworzenia komfortu wizualnego oraz kolorowe części urozmaicające atmosferę