Polska - Polski

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 40.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 3900 lm, 40.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 20196500
Pełny kod zamówienia: 871951420196500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024688 pl_PL pdf 341.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024688_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024688_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 LDT