Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 12.8 W, 1579.5 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1579.5 lm, 12.8 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 20188000
Pełny kod zamówienia: 871951420188000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S txt 6.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024680 pl_PL pdf 313.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024680_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024680_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ULD 51.5 kB
Relux
ROLF File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S ROLF 45.7 kB
LDT
LDT File - BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S LDT 44.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB