Polska - Polski

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 20194100
Pełny kod zamówienia: 871951420194100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED80 [LED module 8000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024686 pl_PL pdf 341.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024686_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024686_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB