Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: solarna inteligentna latarnia uliczna typu „wszystko w jednym”

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki solarnym lampom ulicznym SunStay Pro gen2 osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanemu panelowi słonecznemu i opcji montażu dodatkowego pionowego panelu fotowoltaicznego, akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforanowemu (LFP) te solarne lampy uliczne oferują także opcje ładowania umożliwiające pracę poza siecią lub hybrydową. Lampy Sunstay Pro gen2 występują w szerokiej gamie temperatur barwowych i ze specjalnymi recepturami świetlnymi, które pomagają zachować ciemne niebo. Wszystko to zamknięte w wyjątkowej obudowie oprawy oświetleniowej wykonanej z wytrzymałego i trwałego aluminium (PDC). Dzięki temu przez wiele lat będziesz mógł zapewnić oświetlenie miejsc, w których nie ma dostępu do sieci energetycznej. Oświetlenie solarne SunStay Pro gen2 wykorzystuje najnowszą technologię LED, która zapewnia długą żywotność wynoszącą 100 000 godzin i najlepsze w swojej klasie utrzymanie strumienia świetlnego @L95. Specjalnie zaprojektowany trzpień montażowy na słupie umożliwia różne kąty nachylenia oraz montaż boczny i na szczycie słupa. Dzięki platformie optycznej Ledgine O możesz również zwiększyć odległość między słupami, co pozwala na obniżenie całkowitego kosztu posiadania w szerokim zakresie zastosowań. Sunstay Pro gen2 został zaprojektowany z myślą o szybkiej i prostej instalacji dzięki przeprojektowanemu przepustowi kablowemu i beznarzędziowemu dostępowi od góry do podzespołów, co ułatwia ich serwisowanie. Dzięki znacznikowi serwisowemu Signify masz dostęp do całej potrzebnej dokumentacji na miejscu. Dostępne są opcje łączności i przyciemniania, w tym zamontowany radarowy czujnik ruchu, który automatycznie zwiększa poziom oświetlenia po wykryciu obecności. Istnieje również możliwość grupowania i sterowania sąsiednimi latarniami ulicznymi poprzez wewnętrzną sieć kratową w celu zwiększenia poziomu oświetlenia w przypadku wykrycia obecności lub aktywności. Co więcej, oświetlenie solarne VGP726 SunStay Pro gen2 jest gotowe do współpracy z systemami, co oznacza, że w dowolnym momencie w przyszłości będzie można je połączyć z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact City. Kompleksowy wybór na dziś i jutro.

Korzyści

  • Zapewnij światło obszarom, które nie mają dostępu do sieci elektrycznej

  • Zachowaj estetyczny wygląd oświetlanych obszarów (żadnych wykopów pod kable)

Cechy

  • Wymienna bateria litowo-żelazowo-fosforanowa zapewniająca długą żywotność i bezproblemową pracę

  • Wybór ponad 40 wiązek, opcje z wewnętrznym rastrem

Zastosowania

  • Ścieżki rowerowe, ścieżki i przejścia dla pieszych
  • Ulice w miastach i na osiedlach mieszkaniowych, ronda, parki i place zabaw, tereny handlowe
  • Tereny przemysłowe, parkingi, stacje benzynowe, lotniska, porty, obszary transportu publicznego

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu zapewnienia odpowiednie wydajności i autonomii obliczenia dotyczące wielkości energii słonecznej muszą zostać wykonane przez przeszkolony zespół signify lub partnera przeszkolonego przez zespół signify

  • Aby oświetlenie uliczne zasilane energią słoneczną działało efektywnie, panele fotowoltaiczne powinny być wystawione na działanie słońca przez cały dzień i nie powinny być instalowane w cieniu

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet SunStay Pro gen2 pl_PL pdf 748.7 kB
Instrukcje instalacji
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB
Instrukcje instalacji
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 664.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-SunStay Pro gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-SunStay Pro gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Sunstay-Pro-gen2-(Hybrid)-VGP726-Ref-912300060595 pdf 1.0 MB
Parametry środowiskowe produktów
SunStay Pro gen2 off-grid Environmental Product Declaration pdf 843.9 kB