Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym kV, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 912300060594
Pełny kod zamówienia: 872016979887800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40 [LED module 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060594 pl_PL pdf 147.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060594_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060594_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A LDT