Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III

Kod zamówienia: 79886100
Pełny kod zamówienia: 872016979886100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060593 pl_PL pdf 146.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060593_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060593_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT