Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym kV, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 79892200
Pełny kod zamówienia: 872016979892200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED80 [LED module 8000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060599 pl_PL pdf 147.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060599_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060599_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A LDT