Osiągnij swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju łatwo i szybko. Udoskonaliliśmy Twoją ulubioną oprawę oświetleniową Luma gen2, aby mogła być zasilana energią słoneczną. Konstrukcja bez żeberek, architektura przygotowana pod kątem modernizacji w przyszłości, bezproblemowa konserwacja i najlepsza w swojej klasie wydajność oświetlenia to tylko niektóre z powodów, dla których z dumą prezentujemy oprawy Luma gen2 Solar. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim cechom, nad którymi pracowaliśmy, aby spełnić Twoje potrzeby oświetleniowe.
Kompatybilne z szeroką gamą podsystemów solarnych, w tym akumulatorem, panelem PV i Combo Charge zarówno w instalacjach niepodłączonych do sieci, jak i hybrydowych
Ledgine O pozwala na optymalizowanie rozwiązań oświetleniowych i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
Dedykowane podsystemy solarne, takie jak regulator ładowania, akumulator, panel PV, kable połączeniowe ze złączami IP67, umożliwiające szybszą, bezpieczniejszą instalację i konserwację
Okablowanie przelotowe zapewniające łatwą instalację