Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66
VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S
Nowość
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- W zestawie sterownik
- Nie
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified