Polska - Polski

Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 62378100
Pełny kod zamówienia: 871951462378100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Nie
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868314 pl_PL pdf 179.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868314_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868314_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S LDT