Nowość
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy