Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 — inteligentne oświetlenie terenu i obiektów sportowych

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

System oświetlenia projektorowego OptiVision LED gen3.5 wykorzystuje najnowsze technologie wysokiej sprawności. Stanowi kompletne rozwiązanie dla całego spektrum instalacji oświetlenia terenów zewnętrznych i obiektów sportowo-rekreacyjnych: od najprostszych po najbardziej skomplikowane. Wysokowydajny reflektor posiada jednoczęściową odlewaną obudowę, w której znajdują się odpowiednio 2 i 3 diody LED, które działają również z zewnętrzną skrzynką sterownika – oddzielną do użytku w pewnej odległości od reflektora (BV) lub zamocowaną wstępnie na uchwycie montażowym reflektora (HGB) w celu ułatwienia instalacji i obniżenia początkowych kosztów. Spełnia najwyższe standardy wydajności, zapewnia doskonałą jakość i równomierność światła, bezpieczeństwo i wygodę.

Korzyści

  • Szeroki wybór układów optycznych zapewnia maksymalną sprawność optyczną i umożliwia wysoce precyzyjny rozsył światła z minimalnym rozpraszaniem

  • 0-tilt pozwala na uzyskanie niskiej wartości sCx w przypadku projektów, w których konieczne jest ponowne wykorzystanie zainstalowanych konstrukcji słupowych w celu zminimalizowania wymaganych inwestycji. Przechył 0 stopni dodatkowo zwiększa komfort i minimalizuje liczbę skarg mieszkańców na przenikanie światła

Cechy

  • Jednoczęściowy korpus z odlewu ciśnieniowego, stopień ochrony przed kurzem i wodą IP66

  • Szeroki zakres temperatur pracy umożliwiający zastosowanie w różnych obiektach sportowych i na terenach zewnętrznych

Zastosowania

  • Strefy logistyczne (porty)
  • Oświetlenie płyt postojowych (lotniska), parkingów i terenów przemysłowych
  • Oświetlenie obiektów sportowych (piłka nożna, hokej, koszykówka, golf, tenis itp.)

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 pl_PL pdf 535.8 kB
Instrukcje instalacji
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 698.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB