Polska - Polski

Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Rozsył asymetryczny wąski

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DALI, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Rozsył asymetryczny wąski, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 38193400
Pełny kod zamówienia: 872110338193400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED2600 [LED module 260000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060883 pl_PL pdf 166.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060883_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060883_EU
Wiele zasobów - Visuals