Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, InterAct Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Opis produktu

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 38304400
Pełny kod zamówienia: 872110338304400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED1720 [LED module 172000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060903 pl_PL pdf 272.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060903_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060903_EU
Wiele zasobów - Visuals