Polska - Polski

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1006 W, 148000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, InterAct Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Opis produktu

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z regulacją, 148000 lm, 1006 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 38308200
Pełny kod zamówienia: 872110338308200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED1720 [LED module 172000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060907 pl_PL pdf 271.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060907_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060907_EU
Wiele zasobów - Visuals