OptiVision LED gen3.5 — inteligentne oświetlenie terenu i obiektów sportowych
System oświetlenia projektorowego OptiVision LED gen3.5 wykorzystuje najnowsze technologie wysokiej sprawności. Stanowi kompletne rozwiązanie dla całego spektrum instalacji oświetlenia terenów zewnętrznych i obiektów sportowo-rekreacyjnych: od najprostszych po najbardziej skomplikowane. Wysokowydajny reflektor posiada jednoczęściową odlewaną obudowę, w której znajdują się odpowiednio 2 i 3 diody LED, które działają również z zewnętrzną skrzynką sterownika – oddzielną do użytku w pewnej odległości od reflektora (BV) lub zamocowaną wstępnie na uchwycie montażowym reflektora (HGB) w celu ułatwienia instalacji i obniżenia początkowych kosztów. Spełnia najwyższe standardy wydajności, zapewnia doskonałą jakość i równomierność światła, bezpieczeństwo i wygodę.
Szeroki wybór układów optycznych zapewnia maksymalną sprawność optyczną i umożliwia wysoce precyzyjny rozsył światła z minimalnym rozpraszaniem
0-tilt pozwala na uzyskanie niskiej wartości sCx w przypadku projektów, w których konieczne jest ponowne wykorzystanie zainstalowanych konstrukcji słupowych w celu zminimalizowania wymaganych inwestycji. Przechył 0 stopni dodatkowo zwiększa komfort i minimalizuje liczbę skarg mieszkańców na przenikanie światła
Jednoczęściowy korpus z odlewu ciśnieniowego, stopień ochrony przed kurzem i wodą IP66
Szeroki zakres temperatur pracy umożliwiający zastosowanie w różnych obiektach sportowych i na terenach zewnętrznych