Polska - Polski

Philips Luma gen2

Seria Luma gen2: nowy standard oświetlenia drogowego z opcjami wydajności UltraEfficient

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Rodzina Luma została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu elastycznego, wysoce wydajnego i zrównoważonego oświetlenia, które dopasowuje się do dynamicznych potrzeb każdego miasta. Luma gen2 zachowuje charakterystyczne cechy konstrukcyjne pierwszej generacji, dodając jednocześnie zalety najnowszej technologii, w tym interfejs System Ready, umożliwiający modernizację w przyszłości, nowe rozszerzenie wydajności LEDgine oraz platformę optyczną gwarantującą najlepszą w swojej klasie wydajność oświetlenia w szerokim zakresie zastosowań. Luma gen2 charakteryzuje się także ulepszoną łatwością serwisowania. Instalacja jest łatwa i szybka, a etykieta serwisowa zapewnia dostęp do wszystkich istotnych specyfikacji i dokumentacji produktu na miejscu. Przepust kablowy umożliwia łatwy dostęp odgórny do podzespołów oprawy bez użycia narzędzi. Ponieważ standard Luma gen2 oferuje interfejs System Ready, można go połączyć z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact, lub z istniejącymi oraz przyszłymi rozwiązaniami w zakresie czujników. Luma gen2 została opracowana z myślą o optymalizacji i uproszczeniu napraw oraz konserwacji dzięki modułowi GearFlex typu plug-and-play, zawierającemu wszystkie komponenty elektryczne w łatwej w obsłudze i dostępnej skrzynce wewnątrz obudowy. Ponieważ stawiamy na zrównoważony rozwój, moduł GearFlex wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu. Biała rama wokół modułu LED jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, a opakowanie zostało wytworzone z myślą o minimalizacji odpadów z tworzyw sztucznych. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt można zdemontować zaledwie w kilku krokach. Jako firma jesteśmy świadomi wpływu wywieranego przez światło na środowisko i bioróżnorodność i wyposażyliśmy oprawy Luma gen2 w specjalne schematy oświetleniowe pomagające w zabezpieczeniu ekosystemów przed nietoperzami czy też zachowaniu zaciemnionego nieba w nocy.

Korzyści

  • Najlepsza wydajność i osiągi oświetleniowe w tej klasie produktów dla różnego typu zastosowań

  • Łatwość napraw i konserwacji dzięki dedykowanemu modułowi GearFlex

Cechy

  • Dedykowany moduł GearFlex umożliwiający szybszą, bezpieczniejszą i beznarzędziową konserwację

  • W module GearFlex i białej ramce wokół komory LED wykorzystano materiał pochodzący z recyklingu

Zastosowania

  • Autostrady, drogi główne w miastach, bulwary i alejki, ronda, przejścia dla pieszych
  • Ulice przy terenach mieszkaniowych, boczne ulice, skwery, parki, ścieżki rowerowe i ścieżki, na których odbywa się ruch pieszych, place zabaw
  • Parkingi, tereny przemysłowe, stacje paliw, tereny kolejowe, przystanie, drogi wodne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Luma gen2 pl_PL pdf 1.0 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Luma gen2
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Plik Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Plik Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Plik Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB