Signify Luma gen2, Road & street light, 38 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 5400 lm, 38 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 05966500
Pełny kod zamówienia: 871951405966500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866534 pl_PL pdf 243.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866534_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866534_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 LDT