Signify Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 50, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
Nowość
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED140 [LED module 14000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat