Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zasilacz z DynaDimmer, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866543
Pełny kod zamówienia: 871951405975700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED210 [LED module 21000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866543 pl_PL pdf 159.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866543_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT