Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Naświetlacze Ledinaire — oferta dla Ciebie

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

  • Z łatwością dostosuj temperaturę barwową

  • Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań

Cechy

  • CCT 3000 K / 4000 K / 6500 K (możliwość wyboru barwy światła za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu oprawy)

  • Szeroki zakres zastosowań, strumień świetlny od 1200 do 24 000 lm

Zastosowania

  • Tereny zewnętrzne, parkingi, witryny sklepowe, otoczenie budynków, obiekty sportowe i rekreacyjne, wielofunkcyjne obiekty sportowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Naświetlacze Ledinaire "all-in-one" pl_PL pdf 1.1 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 902.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"
Wiele zasobów - Software Plugins