Philips Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twój niezawodny i przystępny cenowo wybór do każdego zadania

Produkty

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
911401846087

Informacje o serii produktów

Opis

Zmodernizuj swoje oświetlenie za pomocą opraw oferujących montaż na ścianie typu Wszystko w jednym Philips Ledinaire. Te montowane na ścianie oprawy oświetleniowe oferują wyjątkową elastyczność zastosowań i instalacji. Funkcja Wszystko w jednym umożliwia uzyskanie trzech pakietów strumienia świetlnego i trzech opcji temperatury barwowej w jednej oprawie. Instalatorzy mogą z łatwością dopasować oprawę oświetleniową do potrzeb danego zastosowania na miejscu. Łatwy montaż sprawia, że są one doskonałym wyborem dla każdego miejsca – niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem szukającym bezproblemowego rozwiązania, czy właścicielem firmy pragnącym obniżyć koszty energii. Zintegrowane czujniki umożliwiają dalszą oszczędność energii dzięki możliwości ściemniania za pomocą przełącznika DIP, zarówno przy braku obecności, jak i gdy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo światła dziennego. Odkryj zalety łatwego montażu, wysokiej wydajności i wszechstronnego oświetlenia dzięki lampom ściennym Ledinaire.

Korzyści

  • Jakość i niezawodność produktów Philips

  • Obejmuje zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Cechy

  • WL070V: wysoki współczynnik ochrony IP65/IK08, jeden rozmiar (⌀300 mm)

  • WL070V: różne opcje lumenów (1100 lm - 1700 lm) i wiele CCT (3000 K - 4000 K - 6000 K)

Zastosowania

  • Biura
  • Garaże
  • Korytarze
  • Klatki schodowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2 pl_PL pdf 350.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Kolekcja z rodziny IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Kolekcja z rodziny IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Kolekcja z rodziny IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Kolekcja z rodziny IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB