Philips TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Najlepsze rozwiązanie LED do zastąpienia wysokoprężnych wyładowczych (High Intensity Discharge, HID) lamp HPL

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Lampy HPL Philips Master LED stanowią proste rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów inwestycji zastępujące wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Wymiana HID na HPL LED zapewnia korzyści w zakresie energooszczędności i czasu eksploatacji oraz natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i rozsyłowi światła modernizacja za pomocą miejskich lamp HPL Master LED jest łatwa i pozwala ominąć korzystanie ze statecznika, jednocześnie poprawiając jakość oświetlenia.

Korzyści

  • Oszczędność energii z szybkim zwrotem kosztów inwestycji

  • Niskie koszty inwestycyjne

Cechy

  • Bardzo energooszczędne lampy

  • Długi okres eksploatacji – 50 000 godzin)

Zastosowania

  • Garaże
  • Parki i place
  • Drogi i ulice

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu uzyskania schematu połączeń i niezbędnych instrukcji należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub skontaktować się z przedstawicielem Philips Lighting.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON) pl_PL pdf 229.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)
Wiele zasobów - Visuals
Zdjęcie opakowania
Packaging Image tif 17.4 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)
Wiele zasobów - Software Plugins