Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 45207700
Pełny kod zamówienia: 871951445207700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 162.8 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003531402 pl_PL pdf 573.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003531402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB