Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kod zamówienia: 45195700
Pełny kod zamówienia: 871951445195700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003530802 pdf 69.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 169.3 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003530802 pl_PL pdf 563.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003530802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003530802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB