Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 45199500
Pełny kod zamówienia: 871951445199500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003531002 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 168.1 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003531002 pl_PL pdf 566.7 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003531002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003531002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB