Philips TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Najlepsze rozwiązanie LED do zastąpienia wysokoprężnych wyładowczych (High Intensity Discharge, HID) lamp HPL

Produkty

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G
929003530702
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G
929003530802
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
929003530902
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
929003531002
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
929003531102
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
929003531202
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
929003531302
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
929003531402

Informacje o serii produktów

Opis

Lampy HPL Philips Master LED stanowią proste rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów inwestycji zastępujące wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Wymiana HID na HPL LED zapewnia korzyści w zakresie energooszczędności i czasu eksploatacji oraz natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i rozsyłowi światła modernizacja za pomocą miejskich lamp HPL Master LED jest łatwa i pozwala ominąć korzystanie ze statecznika, jednocześnie poprawiając jakość oświetlenia.

Korzyści

  • Oszczędność energii z szybkim zwrotem kosztów inwestycji

  • Niskie koszty inwestycyjne

Cechy

  • Bardzo energooszczędne lampy

  • Długi okres eksploatacji – 50 000 godzin)

Zastosowania

  • Garaże
  • Parki i place
  • Drogi i ulice

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu uzyskania schematu połączeń i niezbędnych instrukcji należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub skontaktować się z przedstawicielem Philips Lighting.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON) pl_PL pdf 229.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)
Wiele zasobów - Visuals
Zdjęcie opakowania
Packaging Image tif 17.4 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-TrueForce Core LED do oświetlania przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)
Wiele zasobów - Software Plugins