Philips Maxos fusion

Gwarancja wydajności, perspektywiczne rozwiązania

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
181
12 300
4000
68
22
176
16 000
4000
91
22
176
16 000
4000
91
22
180
6 200
4000
34,5
22
175
3 150
4000
18
22
165
6 100
4000
37
22
171
12 300
4000
72
22
165
16 000
4000
97
22

Informacje o serii produktów

Opis

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetlówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, porzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Korzyści

  • Swobodne pozycjonowanie paneli LED oraz oświetlenia akcentującego umożliwia precyzyjne ukierunkowanie strumienia świetlego

  • Szeroka gama dostępnych opraw pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej atmosfery; szeroki wybór optyk, które mogą być użyte w różnych oszarach zastosowań

Cechy

  • Szyna nośna może zawierać aż do 13 przewodów

  • Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności

Zastosowania

  • Sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe
  • Hale/przestrzenie przemysłowe
  • Magazyny / centra dystrybucyjne

Do pobrania