Opis produktu
Trunking light unit, L2276 mm, Stal, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy