Philips Ledinaire-flomlys med høy effekt

Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang. Ditt pålitelige og rimelige valg for alle jobber

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Leter du etter en kraftig og pålitelig lyskaster for utendørsbelysning? Velg det høyeffektive Ledinaire-flomlyset! Med en effekt på opptil 60 000 lm er dette et virkelig kraftig flomlys. Dens høykvalitets LED-teknologi sikrer eksepsjonell energieffektivitet, med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Ledinaire-flomlyset med høy effekt er også svært slitesterkt med beskyttelsesklasse I og IP65-klassifisering. Dens robuste konstruksjon og IK08-klassifisering gjør den egnet for selv de tøffeste utendørsmiljøer. Flomlysarmaturen vår gir klart og naturlig lys som får alle uteområder til å se og føles bedre ut. Den symmetriske lysfordelingen passer også perfekt til fasader og områdebelysning. Du kan være sikker på at belysningssystemet ditt vil være pålitelig og konsekvent. Ledinaire-flomlyset med høy effekt er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser. Med sin skråstilte universalmonteringsbrakett og forhåndsmonterte kabel, er installasjonen rask og enkel. Oppgrader utebelysningen din i dag med Ledinaire-flomlyset med høy effekt – den perfekte kombinasjonen av kraft, effektivitet og stil.

Fordeler

  • Høy lumeneffekt: Med en effekt på opptil 60 000 lm og en lumentoleranse på +/- 10 %, gir denne lyskasteren kraftig og pålitelig belysning for en rekke utendørs bruksområder.

  • Energieffektiv: LED-teknologien i denne lyskasteren sikrer eksepsjonell energieffektivitet med systemeffektivitet på 120 lm/W og en strømfaktor på >0,9. Dette hjelper deg med å spare penger på strømregningene dine samtidig som du reduserer karbonavtrykket.

Funksjoner

  • Høy lyseffekt på opptil 60 000 lm med en lumentoleranse på +/- 10 %

  • Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en strømfaktor på >0,9

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Arenaer og sport
  • Landskap
  • Bygningsfasader, butikker
  • Hager, underganger
  • Reklametavler
  • Utendørsområder, parkeringsplasser
  • Butikkfasader
  • Lageromgivelser
  • Mindre idrettsbaner eller kommunale flerbruks-idrettsanlegg

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Ledinaire-flomlys med høy effekt no_NO pdf 436.0 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 725.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 735.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Ledinaire-flomlys med høy effekt
mange eiendeler - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Programtillegg

Family-IES-Ledinaire-flomlys med høy effekt
mange eiendeler - Software Plugins