Philips Ledinaire-flomlys med høy effekt, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB

Produktbeskrivelse

556 mm x 52mm, Formstøpt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, 4/4 kV kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, 3-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401844087
Full bestillingskode: 872016976648899

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB txt 3.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401844087 no_NO pdf 243.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401844087_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401844087_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB ldt 1.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 300W pdf 1.2 MB