Philips Ledinaire-flomlys med høy effekt, 500 W, 60000 lm, 4000 K, Asymmetrisk

BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB

Nyhet

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, 6/4 kV kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, 3-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401887088
Full bestillingskode: 872110370112199

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB txt 3.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401887088 no_NO pdf 251.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401887088_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401887088_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB ldt 11.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB