Philips Ledinaire-flomlys med høy effekt, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asymmetrisk
BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB
Nyhet
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, 4/4 kV kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, 3-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- -
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år