Philips Ledinaire-flomlys med høy effekt, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Produktbeskrivelse

496 mm x 52mm, Formstøpt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse I, 4/4 kV kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, 3-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401843987
Full bestillingskode: 872016976647199

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
-
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401843987 no_NO pdf 242.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401843987_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401843987_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 1.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB