Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

For de daglige belysningsoppgavene dine

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 er en rask og enkel måte å erstatte T5-lysstoffrør på, med rask tilbakebetalingstid. Produktet er designet med bransjeledende kompatibilitet med de fleste forkoblinger, og er ideelt for hverdagslige belysningsjobber. Med enkel plug-and-play-installasjon forbedrer det energieffektiviteten umiddelbart og varer lenger enn konvensjonelle T5-lysrør.

Fordeler

  • Enkel, rask, plug and play-ettermontering av konvensjonell T5

  • Umiddelbare energibesparelser på opptil 50

Funksjoner

  • Høy energieffektivitet 146lm/W

  • Levetid på opptil 50 000 timer

Bruksområder

  • Kontor, skole
  • Detaljhandel
  • Industri, lager

Nedlastinger