Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 time(r), 147 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003774302
Full bestillingskode: 872016929544500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt