Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 146 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003774802
Full bestillingskode: 872016929554400

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger