Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r), 146 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003774602
Full bestillingskode: 872016929550600

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år