Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 time(r), 136 lm/W, EEL E, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003774702
Full bestillingskode: 872016929552000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år