Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 time(r), 134 lm/W, EEL E, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003774402
Full bestillingskode: 872016929546900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003774402 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003774402 no_NO pdf 799.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003774402_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003774402_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 ies 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB