Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Hjem
Produkter
LED elektronikk
Xtreme-drivere
Xitanium LED Xtreme-drivere – FP (Fullstendig programmerbar)
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Xitanium LED Xtreme-drivere – FP (Fullstendig programmerbar)
Philips Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
Produktbeskrivelse
Philips Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
Bestillingskode:
929002128306
Full bestillingskode:
871869970527500
Spesifikasjoner
Utvid alle
Generell informasjon
Nominell levetid
100 000 time(r)
Lighting Technology
LED
Drift og elektronikk
Minimum nettspenning ved drift (DC)
168-275 V
Total harmonisk forvrengning, IEC (maks)
7 %
Effektforbruk
46 W
Ripple-utgangsstrøm (maks.)
4 %
Maksimal effektivitet
90 %
Utgangsstrøm (maks.)
700 mA
Utgangsstrømtoleranse (maks)
3 %
Nettspenningsytelse (DC)
186-250 V
Effektfaktor (brøk)
0.99
Spenning i åpen krets (DC) (maks.)
100 V
Inngangsstrøm (AC)
200 mA
Inngangsstrøm (DC)
150 mA
Startstrøm-topp (maks.)
21 A
Startstrøm-topp (nom.)
21 A
Maksimal utgangsstrøm
40 W
Utgangseffekt (nom.)
40 W
Standard utgangsstrøm
700 mA
Startstrøm-bredde til 50 % av topp
225 µs
Strømfaktor 100 % belastning (maks)
0,99
Strømmåling
Nei
Konstant strøm (CC)
True
Kontinuerlig spenning (CV)
False
Diagnose
True
Utgangsstrøm (min.)
1.4 W
Utgangsstrøm (min.)
53 mA
Utgangsspenning (maks.)
77 V
Utgangsspenning (min)
25 V
Antall produkter på MCB (16A type B) (maks.)
26
IEC-beskyttelsesklasse
Sikkerhetsklasse I/II
Surge Protection (Common/Differential)
Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
Kabling
Kobling når strømførende
No
Tverrsnitt, kontrollkabel (maks.)
1,5 mm²
Tverrsnitt, kontrollkabel (min.)
0,5 mm²
Tverrsnitt, utgangskabel (maks.)
1,5 mm²
Tverrsnitt, utgangskabel (min.)
0,5 mm²
Kabellengde fra enhet til lyskilde
2,5 m
Lengde på inngangsledning
8.5 mm to 9.5 mm
Tverrsnitt, inngangskabel (maks.)
1,5 mm²
Tverrsnitt, inngangskabel (min.)
0,5 mm²
Lengde på utgangsledning
8.5 mm to 9.5 mm
Systemegenskaper
Sentral likestrømsdrift
Yes and DC dimming
YellowDot-klar
Nei
Temperatur
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)
75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
85 °C
Modultemperaturbeskyttelse
True
Kontroller og dimming
Kan dimmes
Ja
Kontrollgrensesnitt
AmpDimer
Coded Mains
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
LineSwitch 3-step
Dimmingsområde
100-10 %
D4i-kompatibel
Nei
DynaDimmer
Nei
Konstant lyseffekt (CLO)
Sett tidsplaner og rutiner
Mekanikk og innfatning
Produktlengde
175 mm
Armaturhus
S175_FP
Total lengde
175 mm
Total bredde
46 mm
Total høyde
34 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)
34 x 46 x 175 mm
Ingress beskyttelseskode
IP20 [Fingerbeskyttet]
Nettovekt (stykk)
0,175 kg
Godkjenning og bruksområde
Relativ luftfuktighet (betjening) (maks.)
90 %
Relativ luftfuktighet (lagring)
5-95 %
Isoleringsklassifisering
Class I and Class II
Kortslutningsbeskyttelse
Beskyttet
Overstrømsvern
Beskyttet
Beskyttelse, åpen krets
Beskyttet
Godkjenningsmerker
CCC-sertifikat
CE-merking
DALI 2
Dobbeltisolert, innebygd
EAC
EL
ENEC-sertifikat
I samsvar med RCM
SELV
UA
WEEE
Korridormodus
False
Alternativer for angivelse av utgangsstrøm
Programmable,SimpleSet
For omgivelsestemperaturer mellom
-40 °C til 55 °C
Produktdata
Produktnavn for bestilling
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
Fullstendig produktnavn
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
Full EOC
871869970527500
Bestillingskode
929002128306
Materialenr. (12NC)
929002128306
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8718699705275
SAP-teller – pakker per utvendige
20
EAN/UPC – boks
8718699705282
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktdatablad
Datasheet Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt
pdf 2.0 MB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-929002128306_EU
mange eiendeler
Annet
Sertifikat
CE certificate
pdf 262.3 kB
Sertifikat
ENEC certificate
pdf 2.4 MB
Sertifikat
CB certificate
pdf 905.8 kB
Sertifikat
CCC certificate 3
pdf 1.6 MB
Sertifikat
CCC certificate 2
pdf 932.1 kB
Sertifikat
RCM certificate
pdf 310.6 kB
Sertifikat
CCC certificate 1
pdf 919.8 kB