Philips Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8

Bestillingskode: 929003949301
Full bestillingskode: 872110307717200

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    3 345 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    129 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger