Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Bestillingskode: 929003943801
Full bestillingskode: 872110307552900

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 760 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    160 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger