Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Bestillingskode: 929003943701
Full bestillingskode: 872110307549900

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 590 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    2700 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    150 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger