Med StyliD Evo kan forhandlere få PerfectAccent-optikkens overlegne lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet i en rekke fleksible og fremtidssikre lyskastere. StyliD Evo-lyskastere er enkle å rekonfigurere med raske og enkle optiske oppgraderinger som ikke krever verktøy. De støtter også hyppige endringer i butikkoppsett, ettersom StyliD Evo-lyskasteren enkelt kan flyttes på skinnen eller Maxos fusion-skinnen. StyliD dekker et bredt spekter av bruksområder innen belysning, fra lavere lysnivåer i nærbutikker til installasjoner med høy takhøyde der svært høy lyseffekt er nødvendig og gir kontinuitet i alle butikkonsepter. StyliD Evo kan monteres på 3C eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), eller i taket med en delvis innfelt versjon (ST770B). Alle StyliD Evo-lyskastere med PerfectAccent-reflektorer er sertifisert som et sirkulært belysningsprodukt og gir flere alternativer for systemintegrering og dimming i kablet og trådløs utgave. For forlenget holdbarhet og bedre visuell presentasjon av mat, redusert matsvinn og økt salg er LED-lysprofiler for ferskmat tilgjengelige. Se våre mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.
Tiltrekk kunder med mer strålende lys og overlegen øyekomfort
Enkel å omplassere og oppgradere for hyppige butikkoppdateringer
Enkelt optikkbytte eller oppgraderinger som ikke krever verktøy
Tilgjengelig med høyeffektive PerfectAccent-reflektorer
Alle fotometriske data estimeres uten det valgfrie frontglasset. Lyseffekten skal reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass
Rengjøring av optikken skal kun gjøres med komprimert luft. Berøring av LED-lampen eller reflektoren er forbudt. Det anbefales på det sterkeste at det valgfrie frontglasset brukes i områder der det tilberedes mat, og i områder med mye støv, siden dette glasset kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.